RD20HL3000.000 Y=30.000 - Abgekündigtes Produkt

Produkt RD20HL3000.000 Y=30.000 wurde abgekündigt.

Produkt eingestellt. Bitte erfragen Sie bei Thomson die letztmalige Bestellmöglichleit. Technische Vergleichszeichnungen für alternative Thomson-Produkte.

RD20HL3000.000 Y=30.000

AccuMini-Schiene, 20mm, Hoch

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage*
Abgelängt:

Min.: 50.0 mm  Max.: 3000.0 mm  Toleranz ±0,1 mm


  • Speziell entwickelte Kugelführung für leichtgängigen und geräuscharmen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Auf voller Länge integrierter Schmutzabstreifer schützt die Lager vor Verschmutzung und maximiert so die effektive Lebensdauer des Systems
  • Spitzbogenprofil der Kugelbahnen bietet eine hohe Rollmoment-Festigkeit – wichtig bei Einzelschienen
  • Verschleißfestes Polymer-Gehäuse reduziert die Masseträgheit und Geräuschentwicklung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A2] 20,0 mm
[H2] 18,0 mm
[N6] 9,5 mm
[S3] M5
[S5] 5,5 mm
[S6] 9,5 mm
[X] 60,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Größe 20
Schienenlänge 3.000,0 mm (118,11 in)
Bohrungsbreite 55,0 mm (2,17 in)
Genauigkeitsklasse Hoch
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 7,650 kg (16,865 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: